ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 6-21 展示了建议的晶体电路。建议预量产印刷电路板 (PCB) 设计包含两个可选电阻器 Rbias 和 Rd,因为在与量产晶体电路元件结合使用时,需要使用这些电阻器来确保振荡器正常运行。在大多数情况下,不需要 Rbias,Rd 是一个 0Ω 电阻器。在使用安装在预量产 PCB 上的量产晶体电路元件评估振荡器性能后,可以从量产 PCB 设计中移除这些电阻器。
图 6-21 WKUP_LFOSC0 晶体实现表 6-25 说明了 LFXOSC 运行模式。
| 模式 | BP_C | PD_C | XI | XO | CLK_OUT | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行 | 0 | 0 | XTAL | XTAL | CLK_OUT | 提供 32kHz 频率的有源振荡器模式 |
| PWRDN | 0 | 1 | X | PD | 低电平 | 输出将被下拉至低电平。PAD 为三态。有源模式被禁用 |
| BYPASS | 1 | 0 | CLK | PD | CLK | XI 由外部时钟源驱动。XO 被下拉至低电平。由于有 ESD 二极管供电,除非存在振荡器电源,否则不应驱动 XI。 |
用户应为 6pf 至 9.5pf 范围内的 CL 设置 CTRLMMR_WKUP_LFXOSC_TRIM[18:16] i_mult = 3b’001。应为 8.5pf 至 12pf 范围内的 CL 设置 CTRLMMR_WKUP_LFXOSC_TRIM [18:16] i_mult = 3b’010。默认设置为 3b’010。
在选择图 6-22 中的负载电容器 Cf1 和 Cf2 时,应满足以下公式。公式中的 CL 是晶体制造商指定的负载。用于实现振荡器电路的所有分立式元件应尽可能靠近关联的振荡器 WKUP_LFOSC0_XI、WKUP_LFOSC0_XO 和 VSS 引脚放置。
图 6-22 负载电容公式晶体必须处于基本工作模式并且并联谐振。表 6-26 总结了所需的电气约束。
| 名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fp | 并联谐振晶体频率 | 32768 | Hz | |||||
| 晶体频率稳定性和容差 | ±100 | PPM | ||||||
| Cf1 | 用于晶体并联谐振的 Cf1 负载电容,Cf1 = Cf2 | 12 | 24 | pF | ||||
| Cf2 | 用于晶体并联谐振的 Cf2 负载电容,Cf1 = Cf2 | 12 | 24 | pF | ||||
| Cshunt | 并联电容 | ESRxtal – 40kΩ | 4 | pF | ||||
| ESRxtal – 60kΩ | 3 | pF | ||||||
| ESRxtal – 80kΩ | 2 | pF | ||||||
| ESRxtal – 100kΩ | 1 | pF | ||||||
| ESR | 晶体有效串联电阻 | (1) | Ω | |||||
选择晶体时,系统设计必须根据最坏情况和系统预期寿命来考虑温度和老化特性。
表 6-27 详细说明了振荡器的开关特性和输入时钟的要求。
| 名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fxtal | 振荡频率 | 32768 | Hz | ||
| tsX | 启动时间 | 96.5 | ms |
图 6-23 WKUP_LFOSC0 启动时间