ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通用计时器(计时器)是一个 32 位模块,支持用于周期性事件生成的计时器模式、用于外部事件精确时间戳处理的捕获模式和用于基于匹配的中断的比较模式。计时器模块支持级联两个 32 位计时器以形成一个 64 位计数器。
计时器包含一个自由运行的向上计数器,具有溢出时自动重新加载功能,可以在计数时动态读取和写入。计时器支持在发生溢出、比较和捕获事件时生成中断。所有内部计时器中断源都合并到一条模块中断线路和一条唤醒线路中,并且可以独立启用或禁用每个内部中断源。
计时器模块可使用 32768Hz 功能时钟生成 1ms 节拍。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的计时器 一节。