ZHCSSS9E March 2023 – April 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDR_CORE | RAM 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDD_CANUART | CANUART 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_CORE_CSIRX0 | CSIRX0 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_CORE_USB | USB0 和 USB1 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_DDR_PLL0 | DDR 校正 PLL 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDS_DDR | DDR PHY IO 电源 | -0.3 | 1.57 | V | |
| VDDS_DDR_C | DDR 时钟 IO 电源 | -0.3 | 1.57 | V | |
| VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK 和 MCU_PLL0 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_PLL0 | MAIN_PLL0 和 MAIN_PLL5 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_PLL1 | MAIN_PLL1 和 MAIN_PLL2 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_PLL2 | MAIN_PLL7 和 MAIN_PLL17 模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLL3 | MAIN_PLL8 和 MAIN_PLL15 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_PLL4 | MAIN_PLL12 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_1P8_CSIRX0 | CSIRX0 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_TEMP0 | TEMP0 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDA_TEMP1 | TEMP1 模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_TEMP2 | TEMP2 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | -0.3 | 1.98 | V | |
| VDDSHV_MCU | IO MCU 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV_CANUART | IO CANUART 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV0 | IO 组 0 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV1 | IO 组 1 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV2 | IO 组 2 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV3 | IO 组 3 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV4 | IO 组 4 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV5 | IO 组 5 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDSHV6 | IO 组 6 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 | -0.3 | 3.63 | V | |
| 所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压 | MCU_PORz | -0.3 | 3.63 | V | |
| 以 1.8V 运行时的 MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、 WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 | 1.98(3) | V | ||
| 以 3.3V 运行时的 MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、 WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 | 3.63(3) | |||
| VMON_1P8_SOC | -0.3 | 1.98 | V | ||
| VMON_3P3_SOC | -0.3 | 3.63 | V | ||
| VMON_VSYS(4) | -0.3 | 1.98 | V | ||
| 所有其他 IO 引脚的稳态最大电压(5) | USB0_VBUS、USB1_VBUS(6) | -0.3 | 3.6 | V | |
| 所有其他 IO 引脚 | -0.3 | IO 电源电压 + 0.3 | V | ||
| IO 引脚的瞬态过冲和下冲 | 20% 信号周期期间 20% 的 IO 电源电压(请参阅图 6-1 IO 瞬态电压范围) | 0.2 × VDD(7) | V | ||
| 闩锁性能(8) | 电流测试 | -100 | 100 | mA | |
| 过压 (OV) 测试 | 1.5 x VDD(7) | V | |||
| TSTG | 贮存温度 | -55 | +150 | °C | |
失效防护 IO 终端的设计使其不依赖于相应的 IO 电源电压。这样便可在相应 IO 电源关闭时,将外部电压源连接到这些 IO 终端。MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、EXTINTn、VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_SOC 和 MCU_PORz 是仅有的失效防护 IO 端子。所有其他 IO 端子都不具有失效防护功能,对其施加的电压应限制为节 6.1中的所有其他 IO 引脚的稳态最大电压 参数定义的值。