ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有关器件通用异步接收器/发送器特性和其他说明信息的更多详情,请参阅信号说明 和详细说明 部分中的相应小节。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.5 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 1 | 30(1) | pF |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(RXD) | 脉冲宽度,接收数据位高电平或低电平 | 0.95U(1)(2) | 1.05U(1)(2) | ns |
| 2 | tw(RXDS) | 脉冲宽度,接收开始位低电平 | 0.95U(1)(2) | ns |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(baud) | 主域 UART 的可编程波特率 | 12 | Mbps | ||
| MCU 和 WKUP 域 UART 的可编程波特率 | 3.7 | Mbps | |||
| 3 | tw(TXD) | 脉冲宽度,发送数据位高电平或低电平 | U(1) - 2 | U(1) + 2 | ns |
| 4 | tw(TXDS) | 脉冲宽度,发送开始位低电平 | U(1) - 2 | ns |
图 6-111 UART 时序要求和开关特性有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的通用异步接收器/发送器 (UART) 一节。