ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCASP1_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | G20、H22、M20 | G20、H22、M20 |
| MCASP1_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | F22、J20、L19 | F22、J20、L19 |
| MCASP1_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | G22、K20、M22 | G22、K20、M22 |
| MCASP1_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | E21、J22、R18 | E21、J22、R18 |
| MCASP1_AXR0 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | E20、H19、K19 | E20、H19、K19 |
| MCASP1_AXR1 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | F21、K21、L17 | F21、K21、L17 |
| MCASP1_AXR2 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | F20、K20、L18 | F20、K20、L18 |
| MCASP1_AXR3 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | G20、G21、N22 | G20、G21、N22 |
| MCASP1_AXR4 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | G22、M22 | G22、M22 |
| MCASP1_AXR5 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | H22、M20 | H22、M20 |