ZHDS097A February 2026 – August 2026 AM13E23019
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 | 说明 | 类型 | LQFP128 引脚 | LQFP100 G 引脚 | LQFP100 H 引脚 | LQFP80 引脚 | LQFP64 G 引脚 | LQFP64 H 引脚 | LQFP48 引脚 | QFN48 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRST | 器件复位 (NRST) | RST | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SYSCTL_FCC_IN | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | I | 1、10、39、67、7、96 | 1、32、52、7、76 | 1、35、52、7、72 | 2、24、44、63 | 2、24、35、49 | 2、26、34、46 | 16、2、27、37 | 17、2、26、36 |
| SYSCTL_HFCLKIN | 外部时钟输入 | A | 19、32 | 12、25 | 12、26 | 17、5 | 17、5 | 17、5 | 11、5 | 11、5 |
| SYSCTL_X1 | 晶体 (XTAL) 输入 (X1) 或单端时钟输入 | A | 19 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SYSCTL_X2 | 晶体 (XTAL) 输出 (X2) | A | 20 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SYSCTL_XCLKOUT | 外部时钟输出。 此引脚(可选地)从器件中输出所选时钟信号的分频版本。 | O | 18、33、65、7、8 | 11、26、50、7、8 | 29、7、8 | 18、2、3、42 | 18、2、3、33 | 2、20、3 | 12、2、25、3 | 12、2、24、3 |