ZHDS097A February 2026 – August 2026 AM13E23019
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 | 说明 | 类型 | LQFP128 引脚 | LQFP100 G 引脚 | LQFP100 H 引脚 | LQFP80 引脚 | LQFP64 G 引脚 | LQFP64 H 引脚 | LQFP48 引脚 | QFN48 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP0_HN0 | CMPSS0 高电平比较器负输入 0 | A | 27 | 20 | 23 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 |
| CMP0_HN1 | CMPSS0 高电平比较器负输入 1 | A | 33 | 26 | 29 | 18 | 18 | 20 | 12 | 12 |
| CMP0_HP0_LP0 | CMPSS0 高/低电平比较器正输入 0 | A | 40 | 33 | 36 | 25 | 25 | 27 | 17 | 18 |
| CMP0_HP1_LP1 | CMPSS0 高/低电平比较器正输入 1 | A | 28 | 21 | 24 | 13 | 13 | 15 | 9 | 9 |
| CMP0_HP2_LP2 | CMPSS0 高/低电平比较器正输入 2 | A | 67 | 52 | 52 | 44 | 35 | 34 | 27 | 26 |
| CMP0_HP3_LP3 | CMPSS0 高/低电平比较器正输入 3 | A | 74 | 59 | 59 | |||||
| CMP0_LN0 | CMPSS0 低电平比较器负输入 0 | A | 75 | 60 | 60 | |||||
| CMP0_LN1 | CMPSS0 低电平比较器负输入 1 | A | 62 | 47 | 47 | 39 | 30 | 29 | 22 | 22 |