ZHCSPR9 December 2023 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 串行接口 - 写入和读取操作 | |||||
| fSCL | 串行时钟频率 | 12.5 | MHz | ||
| tSCLKHIGH | SCLK 高电平时间 | 36 | ns | ||
| tSCLLOW | SCLK 低电平时间 | 36 | ns | ||
| tCSHIGH | CS 高电平时间 | 80 | ns | ||
| tCSS | CS 到 SCLK 下降沿建立时间 | 30 | ns | ||
| tCSH | SCLK 下降沿到 CS 上升沿 | 30 | ns | ||
| tCSRI | CS 下降沿至 SCLK 下降沿忽略 | 30 | ns | ||
| tCSFI | SCLK 下降沿忽略至 CS 下降沿 | 5 | ns | ||
| tSDIS | SDI 建立时间 | 5 | ns | ||
| tSDIH | SDI 保持时间 | 5 | ns | ||
| tSDOZD | CS 下降沿至 SDO 三态条件至被驱动 | 40 | ns | ||
| tSDODZ | CS 上升沿至 SDO 被驱动至三态条件 | 40 | ns | ||
| tSDODLY | SCLK 至 SDO 输出延迟 | 40 | ns | ||
| UART | |||||
| tBAUDUART | 波特率 = 9600 ±1% | 104 | µs | ||
| tBAUDUART | 波特率 = 1200 ±1% | 833 | µs | ||
| HART | |||||
| tBAUDHART | 波特率 = 1200 ± 1% | 833 | µs | ||
| 数字逻辑 | |||||
| tDACWAIT | 顺序 DAC 更新等待时间 | 2.1 | µs | ||
| tPOR | POR 复位延迟 | 100 | µs | ||
| tRESET | RESET 脉冲持续时间 | 100 | ns | ||
| tRESETWAIT | RESET 脉冲后的等待时间 | 10 | µs | ||
| tPULSE_GPIO | GPIO 输入脉冲持续时间 | 10 | ns | ||