ZHCSPR9 December 2023 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
在 SPI 模式和 UBM 下,AFEx82H1 的每个响应都包括一组状态位。如需了解 SPI 模式位顺序,请参阅节 6.5.3.1。如需了解 UBM 位顺序,请参阅节 6.5.4.1。
| 状态位 | 说明 | 注释/参考 |
|---|---|---|
| ALARM_IRQ | 1h = ALARM_IRQ 置为有效 0h = 正常运行 |
来自 GEN_STATUS(1) 寄存器(表 7-33)。 另请参阅节 6.3.4。 |
| CRC_ERR (仅限启用 CRC 的 SPI 模式下) |
1h = 在输入帧中检测到 CRC 错误 0h = 未检测到 CRC 错误 |
由 SPI 逐帧生成。 请参阅节 6.5.3.3。 |
| GEN_IRQ | 1h = GEN_IRQ 置为有效 0h = 正常运行 |
来自 ALARM_STATUS(1) 寄存器(表 7-32)。 另请参阅节 6.3.4。 |
| MODEM_IRQ | 1h = MODEM_IRQ 置为有效 0h = 正常运行 |
来自 GEN_STATUS(1) 寄存器(表 7-33)。 另请参阅节 6.3.4。 |
| OSC_DIV_1024(UBM 模式) |
1h = 采样的信号为高电平 0h = 采样的信号为低电平 |
在状态字节开始位的下降沿采样的细分内部振荡器时钟信号(1024 分频)。另请参阅节 6.3.8。 |
| OSC_DIV_2(SPI 模式) | 1h = 采样的信号为高电平 0h = 采样的信号为低电平 |
在 CS 下降沿采样的细分内部振荡器时钟信号(2 分频)。另请参阅节 6.3.8。 |
| R/IRQn(仅 UBM) | 1h = 读取请求 0h = IRQ 事件 |
由 UART 接口逐帧生成。 有关详细信息,请参阅节 6.5.4.1。 |
| RBIST | 1h = RBIST 繁忙(寄存器不可读) 0h = RBIST 完成(寄存器可读) |
RBIST 运行状态。 有关详细信息,请参阅节 6.4.2。 |
| 复位 | 1h = 复位后首次回读 0h = 所有其他回读 |
来自 GEN_STATUS 寄存器(表 7-33)。 另请参阅节 6.4.3。 |