ZHCSYP7 September 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | 10 | 位 | ||||
| INL | 积分非线性(1) (2) | -2 | 2 | LSB | ||
| DNL | 微分非线性(1) (2) | -1 | 1 | LSB | ||
| 偏移误差(1) (2) (3) | 1.7V ≤ VDD < 5.5V | -5 | 0 | +5 | mV | |
| 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | -5 | 0 | +5 | |||
| 增益误差(1) (2) (3) | -1 | 1 | %FSR | |||
| 输入 | ||||||
| 输入电压范围 | 外部 VREF = VDD,VFB 衰减为 1 | 0 | VDD | V | ||
| 动态性能 | ||||||
| 数据速率(2) | ADC 平均设置为 4 个样本 | 1406 | 2008 | SPS | ||
| 采样电容器 | 10 | pF | ||||