ZHCSYP7 September 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
AFEx3004W 具有集成的 ADC。模拟通道可以转换为独立的 ADC 输入,如 图 6-5 所示。主 ADC 通道为 ADC3,而其他输入多路复用到 ADC3。当选择任何通道作为 ADC 时,必须将 ADC3 配置为比较器,并且 FB3/AIN3 引脚必须使用上拉电阻器连接到 VDD。方程式 5 中提供了 ADC 的传递函数。
其中
按照以下步骤配置通道 x 上的 ADC 并从中读取数据:
| 基准 (VREF) | 增益 | VFS(高阻态输入模式) | VFS(有限阻抗输入模式) |
|---|---|---|---|
| 电源 | 1 × | VDD/3 | VDD |
| 外部 | 1 × | VREF/3 | VREF |
| 内部 | 1.5 × | (VREF × GAIN) / 3 | VREF × GAIN |
| 2 × | (VREF × GAIN) / 3 | VREF × GAIN | |
| 3 × | (VREF × GAIN) / 6 | (VREF × GAIN) / 2 | |
| 4 × | (VREF × GAIN) / 6 | (VREF × GAIN) / 2 |