ZHCSYP7 September 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
10 位 AFE53004W 和 12 位 AFE63004W (AFEx3004W) 是 4 通道、超低功耗智能模拟前端 (AFE) 器件系列。这些器件采用一个具有四个独立通道的共享 10 位模数转换器 (ADC) 。每个通道均可独立配置为缓冲电压输出数模转换器 (DAC)、可编程电流输出 DAC 或共享 ADC 的输入。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。模拟 DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。得益于多功能 GPIO、函数生成和 NVM,此类智能 AFE 可用于无处理器的 应用和设计复用。这些器件自动检测 I2C、PMBus 和 SPI,并包含内部基准。
智能 AFE 的灵活性和全套功能与微型封装和超低工作功耗相结合,使这些器件成为小型电池供电系统的理想选择。
| 器件型号 | 分辨率 | 封装(1) |
|---|---|---|
| AFE53004W | 10 位 | YBH(DSBGA,16) |
| AFE63004W | 12 位 |