ZHCSYP7 September 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = 00h、01h、02h、03h,PMBus 寄存器地址 = 21h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC-X-DATA[11:0] DAC-X-DATA[9:0] DAC-X-DATA[7:0] | x | ||||||||||||||
| R/W-000h | x-0h | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-4 | DAC-X-DATA[11:0] DAC-X-DATA[9:0] DAC-X-DATA[7:0] | R/W | 000h | DAC 输出的数据 数据采用直接二进制格式。MSB 左对齐。 使用以下位对齐: AFE53004W VOUT:{DAC-X-DATA[11:0]} AFE63004W VOUT:{DAC-X-DATA[9:0], x, x} IOUT:{DAC-X-DATA[7:0], x, x,x, x} = 不用考虑位。 |
| 3-0 | x | x | 0h | 无关 |