ZHCSFO6B November 2016 – May 2026 ADS8900B , ADS8902B , ADS8904B
PRODUCTION DATA
为了实现单电源运行,器件具有一个内部低压降稳压器 (LDO)。LDO 由 RVDD 电源供电,并且两个 DECAP 引脚上提供输出。此 LDO 输出为器件内的关键模拟块供电,不得用于任何其他外部用途。
将两个 DECAP 引脚短接在一起,并通过放置一个额定电压为 10V 的 1μF X7R 级陶瓷电容器与 GND 引脚去耦,如图 6-1 所示。去耦电容值没有上限;但是,较大的去耦电容器会导致器件的上电时间更长。有关布局建议,请参阅布局 部分。