ZHCSFO6B November 2016 – May 2026 ADS8900B , ADS8902B , ADS8904B
PRODUCTION DATA
ADS890xB 是一个基于电荷再分配架构的高速逐次逼近寄存器 (SAR)、模数转换器 (ADC) 系列。这些紧凑型器件集成了基准缓冲器和 LDO,可在高吞吐率和低功耗条件下实现高性能。
此器件系列支持单极、全差分模拟输入信号。集成基准缓冲器支持针对 2.5V 至 5V 范围内的外部基准电压进行突发模式的数据采集,并在无需额外输入缩放的情况下提供广泛的输入范围选择。
转换启动后,会在内部电容器阵列上对 AINP 和 AINM 引脚之间的差分输入信号进行采样。该器件使用内部时钟执行转换。在转换过程中,两个模拟输入都从内部电路上断开。在转换过程结束时,该器件会将采样电容器重新连接到 AINP 和 AINM 引脚并进入采集阶段。
集成的 LDO 允许器件于单电源 RVDD 下运行。在启用内部基准缓冲器和 LDO 的情况下,在分别为 1MSPS、500kSPS 或 250kSPS 的额定最大吞吐量下运行时,该器件的功耗仅为 21mW、16mW 或 14mW。
增强的 multiSPI™ 数字接口向后兼容传统 SPI 协议。可配置特性简化了电路板布局布线、时序和固件,并支持在较低时钟速度下实现高吞吐量,从而可以轻松与各种微控制器、DSP 和 FPGA 连接。
ADS890xB 支持测试和测量、医疗和工业应用,以小尺寸实现快速、低噪声、低失真、低功耗的数据采集。