ZHCSFO6B November 2016 – May 2026 ADS8900B , ADS8902B , ADS8904B
PRODUCTION DATA
这些器件支持单极、全差分模拟输入信号。图 6-6 显示了采样保持电路的小信号等效电路。每个采样开关由一个电阻(RS1 和 RS2,通常为 50Ω)表示,与一个理想开关(SW1 和 SW2)串联。采样电容 CS1 和 CS2 通常为 60pF。
图 6-6 输入采样级等效电路在采集过程中(在 ACQ 状态下),正负输入端分别在 CS1 和 CS2 上单独进行采样。在转换过程中(在 CNV 状态下),器件会对两个采样值之间的电压差进行转换:VAINP – VAINM。
每个模拟输入引脚均配有连接到 REFBUFOUT 和 GND 的静电放电 (ESD) 保护二极管。将模拟输入保持在指定范围内,以避免二极管导通。
方程式 1 和 方程式 2 分别显了模拟输入端对 REFIN 引脚上提供的任何外部基准电压 (VREF) 支持的满标度输入范围 (FSR) 和共模电压 (VCM)。
FSR = VREF