ZHCSFO6B November 2016 – May 2026 ADS8900B , ADS8902B , ADS8904B
PRODUCTION DATA
该寄存器选择外部基准范围来实现最佳偏移校准。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REF_SEL[2:0] | ||
| R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R/W-000b | ||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | 0 | R | 00000b | 保留位。读取返回 00000b。 |
| 2-0 | REF_SEL[2:0] | R/W | 000b | 这些位选择外部基准范围来实现最佳偏移。 VREF = 5.0V 时 000b = 最佳偏移校准 VREF = 4.5V 时 001b = 最佳偏移校准 VREF = 4.096V 时 010b = 最佳偏移校准 VREF = 3.3V 时 011b = 最佳偏移校准 VREF = 3.0V 时 100b = 最佳偏移校准 VREF = 2.5V 时 101b = 最佳偏移校准 VREF = 5.0V 时 110b = 最佳偏移校准 VREF = 5.0V 时 111b = 最佳偏移校准 |