ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
为了降低 PGA 前端放大器和增益电阻器的噪声,ADS8686S 的每个模拟输入通道在 PGA 输出端都具有二阶可编程低通滤波器 (LPF)。
表 7-2 列出了器件中可用的各种可编程 LPF 选项。可编程 LPF 选项在软件运行模式下可用。
| LPF 选项 | 寄存器设置 | 范围 | LPF 转折频率 |
|---|---|---|---|
| LPF 1 | 0x00b | ±10V、±12V | 39 kHz |
| LPF 1 | 0x00b | ±5V、±2.5V、±6V、±3V | 33kHz |
| LPF 2 | 0x01b | 所有范围 | 15kHz |
| LPF 3 | 0x10b | 所有范围 | 376 kHz |
图 7-5 显示了模拟抗混叠滤波器针对各种范围和滤波器选项的幅值响应。
图 7-5 二阶 LPF 幅值响应