ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
在硬件模式下,序列发生器的功能受限。序列发生器始终会选择特定通道对(例如 AIN_nA 和 AIN_nB)。
在硬件模式下,序列发生器通过 SEQEN 引脚和 CHSEL[2:0] 引脚控制。在完全复位后,当 RESET 从逻辑低电平转换为高电平时,SEQEN 引脚的逻辑电平被锁存。表 7-8 说明了完全复位后基于 SEQEN 引脚逻辑状态的序列发生器设置。需要完全复位才能退出序列发生器模式并设置替代配置。
| SEQEN | 接口模式 |
|---|---|
| 0 | 序列发生器禁用 |
| 1 | 序列发生器启用 |
启用序列发生器时,CHSEL[2:0] 引脚的逻辑电平决定序列中选定的要转换的通道对数。RESET 释放时的 CHSEL[2:0] 引脚决定第一序列中要转换的通道的初始设置。要重新配置为此后的转换选择的序列通道,请在序列中最终转换的 BUSY 脉冲持续时间内将 CHSEL[2:0] 引脚设置为所需的设置。表 7-9 解释了 CHSEL[2:0] 引脚与序列中选择的通道对之间的关系。有关时序的更多详细信息,请参阅图 7-16。
| 通道选择输入引脚 | 要顺序转换的模拟输入通道 | |||
|---|---|---|---|---|
| CHSEL2 | CHSEL1 | CHSEL0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 仅 AIN_0A、AIN_0B | |
| 0 | 0 | 1 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_1A、AIN_1B | |
| 0 | 1 | 0 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_2A、AIN_2B | |
| 0 | 1 | 1 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_3A、AIN_3B | |
| 1 | 0 | 0 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_4A、AIN_4B | |
| 1 | 0 | 1 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_5A、AIN_5B | |
| 1 | 1 | 0 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_6A、AIN_6B | |
| 1 | 1 | 1 | AIN_0A、AIN_0B 至 AIN_7A、AIN_7B | |
图 7-16 硬件模式序列发生器配置