ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
当 CONVST 信号从低电平转换为高电平时,将启动通道转换。BUSY 信号变为高电平并保持高电平以指示正在进行转换。BUSY 信号变为低电平后表明转换已完成,此时可以启动数据读取周期。
CS 下降沿使数据输出线路 SDOA 和 SDOB 脱离三态,并为转换结果的 MSB 触发计时结束。SCLK 的上升沿将所有后续数据位计时到串行数据输出 SDOA 和 SDOB 上。图 7-29 展示了使用 ADS8686S 上的两条 SDOx 线路同时读取两个转换结果的情况。如果状态寄存器附加到转换结果中或在序列发生器突发模式下运行(其中 16 的倍数个 SCLK 将传输 ADS8686S 的访问数据),则在整个数据帧内保持 CS 为低电平。也可以仅使用 SDOA 线路为数据触发计时结束。要通过 ADS8686S 访问 SDOA 线路上的通道 AIN_xA 和通道 AIN_xB 的转换结果,总共需要 32 个 SCLK 周期。使用一个 CS 信号构建这 32 个 SCLK 周期的帧,或使用 CS 信号单独构建每组 16 个 SCLK 周期的帧。仅使用串行 1 线模式的缺点是吞吐率降低。
在串行 1 线模式下将未使用的 SDOB 线路保持未连接状态。如果使用 SDOA 作为单个串行数据输出线路,通道结果将按以下顺序输出:AIN_xA 和 AIN_xB。图 7-30 显示了一个串行 1 线回读操作。
在串行接口模式下,数据的回读速度取决于 SPI 频率、DVDD 电源以及 SDO 线路上负载的电容 CLOAD。表 7-10 汇总显示了各种条件下可实现的最大速度。
| DVDD (V) | CLOAD (pF) | SPI 频率 (MHz) |
|---|---|---|
| 1.8 至 3 | 20 | 40 |
| 3 至 5 | 30 | 50 |
图 7-29 串行接口,2 线模式
图 7-30 串行接口,1 线模式