ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
在软件模式下,ADS8686S 片上寄存器可以使用串行接口读取。寄存器数据内容仅在 SDOA 线路上共享,与串行 1 线或串行 2 线运行模式无关。寄存器读取可以通过发出寄存器读取命令以及寄存器地址后跟附加的 SPI 命令来执行,SPI 命令可以是有效命令,也可以是无操作 (NOP)。表 7-12 显示了读取命令的格式。位 D15 必须设置为 0 才能选择读取命令。D[14:9] 位包含寄存器地址。随后的九位 (D[8:0]) 将被忽略。请参阅Topic Link Label7.6 部分查看寄存器地址的完整列表。图 7-32 显示了一个典型的串行读取命令。
图 7-32 串行接口寄存器读取| MSB | LSB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| W/ R | REGADDR[5:0] | Data[8:0] | |||||||||||||
| 0 | 寄存器地址 | 无关位 | |||||||||||||