ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
ADS8686S 是基于双路同步采样 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 16 通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS8686S 的每个通道都具有一个完整的模拟前端,其中包含输入钳位、1MΩ 输入阻抗、独立的可编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波器和 ADC 输入驱动器。该器件还具有一个低漂移高精度电压基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。凭借支持串行、并行和字节通信的灵活数字接口,该器件可用于各种主机控制器。
ADS8686S 可配置为接受 ±10V、±5V 或 ±2.5V 双极输入,并使用单个 5V 电源提供 20%的超量程选项。高输入阻抗允许与传感器和变压器直接连接,从而无需使用外部驱动器电路。ADS8686S 具有高度可配置的通道序列发生器,可减少后端控制器或处理器上的定序开销。ADS8686S 器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,是多种工业应用的理想之选。
| 零件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS8686S | LQFP (80) | 14.00mm x 14.00mm |
器件框图