ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | 典型值 | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| RIN | 输入阻抗 | 输入范围 = ±10V、±5V、 ±2.5V,TA = 25°C |
0.85 | 1 | 1.15 | MΩ |
| ±10V、±5V、±2.5V 的 20% 超量程设置,TA = 25°C | 1 | 1.2 | 1.4 | MΩ | ||
| 输入阻抗温漂 | 所有输入范围 | 10 | 25 | ppm/ °C | ||
| 输入电容 | 10 | pF | ||||
| VBias | 模拟前端的内部偏置电压 | 软件、硬件可选范围 = ±10V | 2.02 | 2.1 | 2.16 | V |
| 软件、硬件可选范围 = ±5V | 1.72 | 1.8 | 1.88 | |||
| 软件、硬件可选范围 = ±2.5V | 1.37 | 1.45 | 1.53 | |||
| 软件可选范围 = ±10V,具有超量程 |
2.36 | 2.45 | 2.54 | |||
| 软件可选范围 = ±5V,具有超量程 |
1.81 | 1.9 | 1.99 | |||
| 软件可选范围 = ±2.5V,具有超量程 |
1.46 | 1.55 | 1.64 | |||
| IANL(IN) | 模拟输入电流 | 所有输入范围 | (VIN – VBIAS)/RIN | µA | ||
| 模拟输入滤波器 | ||||||
| BW(-3dB) | 模拟输入 LPF 带宽 –3dB |
滤波器选项 1,范围 = ±10V,具有超量程 | 39 | kHz | ||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V、 ±2.5V,具有超量程 |
33 | |||||
| 滤波器选项 2,所有输入范围 | 15 | |||||
| 滤波器选项 3,所有输入范围 | 376 | |||||
| BW(-0.1dB) | 模拟输入 LPF 带宽 –0.1dB |
滤波器选项 1,范围 = ±10V,具有超量程 | 6.9 | kHz | ||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V、 ±2.5V,具有超量程 |
5.9 | |||||
| 滤波器选项 2,所有输入范围 | 3.1 | |||||
| 滤波器选项 3,所有输入范围 | 60 | |||||
| tGROUP | 组延迟 | 滤波器选项 1,范围 = ±10V,具有超量程 | 5.2 | 6 | µs | |
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V,具有超量程 | 6.2 | |||||
| 滤波器选项 1,范围 = ± 2.5V,具有超量程 | 6.2 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V,具有超量程 | 13.2 | 15.1 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±5V,具有超量程 | 13.2 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 13.3 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V,具有超量程 | 0.9 | 1.1 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±5V,具有超量程 | 0.9 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 0.94 | |||||
| 群延迟温漂 | 滤波器选项 1,范围 = ±10V | 0.3 | 5 | ns/°C | ||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V | 0.6 | 2 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V | 0.2 | 1 | ||||
| 群延迟匹配 | 滤波器选项 1,范围 = ±10V,具有超量程 | 20 | 131 | ns | ||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V,具有超量程 | 24 | |||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 38 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V,具有超量程 | 52 | 357 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±5V,具有超量程 | 50 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 56 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V,具有超量程 | 10 | 104 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±5V,具有超量程 | 12 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 24 | |||||
| DC 特性 | ||||||
| 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| NMC | 无丢码 | 16 | 位 | |||
| DNL | 微分非线性 | 所有输入范围 | –0.85 | ±0.2 | 0.85 | LSB |
| 范围 = ±10V,TA = 0℃ 至 70℃ | –0.5 | ±0.2 | 0.5 | |||
| 范围 = ±5V,TA = 0℃ 至 70℃ | –0.6 | ±0.25 | 0.6 | |||
| 范围 = ±2.5V,TA = 0℃ 至 70℃ | –0.65 | ±0.35 | 0.65 | |||
| INL | 积分非线性(2) | 所有输入范围 | -2 | ±0.7 | 2 | LSB |
| 范围 = ±10V,TA = 0℃ 至 70℃ | -1.2 | ±0.6 | 1.2 | |||
| 范围 = ±5V,TA = 0℃ 至 70℃ | –1.5 | ±0.7 | 1.5 | |||
| 范围 = ±2.5V,TA = 0℃ 至 70℃ | -1.6 | ±0.75 | 1.6 | |||
| TUE | 总体未调整误差 | 范围 = ±10V,具有超量程 | ±3.5 | LSB | ||
| 范围 = ±10V | ±3 | |||||
| 范围 = ±5V,具有超量程 | ±2.5 | |||||
| 范围 = ±5V | ±2.5 | |||||
| 范围 = ±2.5V,具有超量程 | ±2 | |||||
| 范围 = ±2.5V | ±2 | |||||
| EG | 增益误差(3) | 20% 超量程设置,外部基准 | -80 | ±6 | 80 | LSB |
| 范围 = ±10V、±5V、±2.5V,外部基准 | -64 | ±4 | 64 | |||
| 范围 = ±10V,内部基准 | ±3 | |||||
| 增益误差匹配 | 范围 = ±10V,具有超量程 | 20 | LSB | |||
| 范围 = ±10V | 5 | 20 | ||||
| 范围 = ±5V,具有超量程 | 12 | |||||
| 范围 = ±5V | 5 | |||||
| 范围 = ±2.5V,具有超量程 | 12 | |||||
| 范围 = ±2.5V | 6 | |||||
| 增益误差温漂 | 所有范围,外部基准 | 1 | 10 | ppm/°C | ||
| 所有范围,内部基准 | 8 | 20 | ||||
| EO | 偏移误差 | 范围 = ±10V,具有超量程 | –4 | ±0.4 | 4 | mV |
| 范围 = ±10V | -2.4 | ±0.3 | 2.4 | |||
| 范围 = ±5V,具有超量程 | -1.8 | ±0.18 | 1.8 | |||
| 范围 = ±5V | –1.5 | ±0.15 | 1.5 | |||
| 范围 = ±2.5V,具有超量程 | –1.4 | ±0.24 | 1.4 | |||
| 范围 = ±2.5V | –1.1 | ±0.2 | 1.1 | |||
| 偏移误差匹配 | 范围 = ±10V,具有超量程 | ±0.45 | mV | |||
| 范围 = ±10V | -3 | ±0.4 | 3 | |||
| 范围 = ±5V,具有超量程 | ±0.3 | |||||
| 范围 = ±5V | ±0.25 | |||||
| 范围 = ±2.5V,具有超量程 | ±0.3 | |||||
| 范围 = ±2.5V | ±0.25 | |||||
| 偏移误差温漂 | 所有范围 | 0.3 | 1.5 | ppm/°C | ||
| 交流特性 | ||||||
| SNR | 信噪比, 无过采样 (–0.5dBFS 输入,1kHz) |
滤波器选项 1,范围 = ±10V,具有超量程 | 89 | 91.3 | dB | |
| 滤波器选项 1,范围 = ±10V | 89 | 91 | ||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V,具有超量程 | 90.7 | |||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V | 88 | 90.5 | ||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 88.2 | |||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±2.5V | 85.5 | 88 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V,具有超量程 | 92.2 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V | 90.5 | 91.9 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±5V,具有超量程 | 91.6 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±5V | 89.5 | 91.4 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 89.1 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±2.5V | 87.4 | 88.9 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V,具有超量程 | 85 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V | 82 | 85 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±5V,具有超量程 | 82 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±5V | 82 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 77 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±2.5V | 77 | |||||
| SNROSR | 信噪比 (–0.5dBFS 输入,1kHz) |
滤波器选项 1,范围 = ±10V,OSR = 2 | 92.5 | dB | ||
| 滤波器选项 1,范围 = ±10V,OSR = 4 | 93.5 | |||||
| SINAD | 信噪失真比, 无过采样 (–0.5dBFS 输入,1kHz) |
滤波器选项 1,范围 = ±10V,具有超量程 | 90.8 | dB | ||
| 滤波器选项 1,范围 = ±10V | 88.5 | 90.5 | ||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V,具有超量程 | 90.2 | |||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±5V | 87.5 | 90 | ||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 87.7 | |||||
| 滤波器选项 1,范围 = ±2.5V | 85.5 | 87.5 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V,具有超量程 | 91.3 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±10V | 90 | 91 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±5V,具有超量程 | 90.7 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±5V | 89 | 90.5 | ||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 88.2 | |||||
| 滤波器选项 2,范围 = ±2.5V | 86.5 | 88 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V,具有超量程 | 85 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±10V | 82 | 85 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±5V,具有超量程 | 82 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±5V | 79 | 82 | ||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±2.5V,具有超量程 | 78 | |||||
| 滤波器选项 3,范围 = ±2.5V | 75 | 78 | ||||
| THD | 总谐波失真(4) | 范围 = ±10V,具有超量程 | –110 | dB | ||
| 范围 = ±10V | –110 | -95 | ||||
| 范围 = ±5V,具有超量程 | –110 | |||||
| 范围 = ±5V | –110 | |||||
| 范围 = ±2.5V,具有超量程 | –110 | |||||
| 范围 = ±2.5V | –110 | |||||
| SFDR | 无杂散动态范围 (–0.5dBFS 输入,1kHz) |
所有输入范围 | –108 | dB | ||
| 隔离串扰(5) | 未选中通道上的 fIN 高达 5kHz | -112 | dB | |||
| IMD | 互调失真 | fa = 1kHz,fb = 1.1kHz,二阶项 | –105 | dB | ||
| fa = 1kHz,fb = 1.1kHz,三阶项 | -113 | |||||
| 内部基准输出 | ||||||
| VREF(6) | REFIO 引脚上的电压(配置为输出) | REFIO 引脚上的 0.1μF 电容器,TA = 25°C | 2.4975 | 2.5 | 2.5025 | V |
| 基准温漂 | 7 | 20 | ppm/°C | |||
| V(REFCAP) | 基准缓冲器输出电压(REFCAP 引脚) | TA = 25°C | 3.996 | 4 | 4.004 | V |
| tON | 基准开通时间 | REFCAP 引脚上的 10µF 电容器 | 15 | ms | ||
| 外部基准输入 | ||||||
| REFLKG | 基准输入漏电流 | -1 | 1 | µA | ||
| 电源要求 | ||||||
| IAVDD | 使用内部基准的 AVDD 电流 | 静态 | 55 | 69 | mA | |
| 动态,fSAMPLE = 1MSPS | 59 | 72 | mA | |||
| 断电 | 130 | µA | ||||
| 使用外部基准的 AVDD 电流 | 静态 | 54 | 68 | mA | ||
| 动态,fSAMPLE = 1MSPS | 59 | 72 | mA | |||
| 断电 | 130 | µA | ||||
| IDVDD | DVDD 电流 | 静态 | 0.06 | 0.1 | mA | |
| 动态,fSAMPLE = 1MSPS | 0.6 | 1 | mA | |||
| 断电 | 1 | µA | ||||
| 数字输入 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x DVDD | DVDD + 0.3 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | –0.3 | 0.3 x DVDD | V | ||
| ILKG | 输入漏电流 | 100 | nA | |||
| 输入电容 | 5 | pF | ||||
| 数字输出 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = 500µA 拉电流 | 0.8 x DVDD | DVDD | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | IO = 500µA 灌电流 | 0 | 0.2 x DVDD | V | |
| 悬空状态漏电流 | 1 | 20 | µA | |||
| 悬空状态输出电容 | 5 | pF | ||||