ZHCSCC6D May 2013 – March 2018 ADS7250 , ADS7850 , ADS8350
PRODUCTION DATA.
ADS8350、ADS7850 和 ADS7250 器件属于引脚兼容型双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,它们均支持伪差动模拟输入。所有器件支持一个由宽电源电压范围供电运行的简单串行接口,从而实现与多种主机控制器的轻松通信。
所有器件的额定扩展工业范围均为 –40°C 至 125°C,并且采用引脚兼容 WQFN-16 (3mm × 3mm) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS7250 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
| ADS7850 | ||
| ADS8350 |