ZHCSSC8 December 2023 ADS1114L , ADS1115L
PRODUCTION DATA
Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 基于过采样原则。ΔΣ ADC 的输入信号在高频下(调制器频率)进行采样,随后在数字域中进行滤波和抽取,从而在相应输出数据速率下生成转换结果。调制器频率与输出数据速率的比值称为过采样率 (OSR)。通过增加 OSR 并降低输出数据速率, ADC 的噪声性能可以被优化。即当输出数据速率下降时,获取一个转换结果需要对内部调制器的更多样本求取平均值,因此输入参考噪声下降。增大增益同样能够降低输入参考噪声,这在测量低幅度信号时非常有效。
表 7-1 和表 7-2 总结了 ADS111xL 噪声性能。这些数据代表 TA = 25°C 且输入在外部短接在一起时的典型噪声性能。表 7-1 展示了所示条件下以输入为基准的噪声(单位为 μVRMS)。括号中显示了 µVPP 值。表 7-2 展示了使用方程式 1 根据 μVRMS 值计算得出的有效分辨率。括号中显示了使用方程式 2 根据峰峰值噪声值计算得出的无噪声分辨率。
| 数据速率 (SPS) |
FSR(满量程范围) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±6.144V | ±4.096V | ±2.048V | ±1.024V | ±0.512V | ±0.256V | |
| 8 | 187.5 (187.5) | 125 (125) | 62.5 (62.5) | 31.25 (31.25) | 15.62 (15.62) | 7.81 (7.81) |
| 16 | 187.5 (187.5) | 125 (125) | 62.5 (62.5) | 31.25 (31.25) | 15.62 (15.62) | 7.81 (7.81) |
| 32 | 187.5 (187.5) | 125 (125) | 62.5 (62.5) | 31.25 (31.25) | 15.62 (15.62) | 7.81 (7.81) |
| 64 | 187.5 (187.5) | 125 (125) | 62.5 (62.5) | 31.25 (31.25) | 15.62 (15.62) | 7.81 (7.81) |
| 128 | 187.5 (187.5) | 125 (125) | 62.5 (62.5) | 31.25 (31.25) | 15.62 (15.62) | 7.81 (12.35) |
| 250 | 187.5 (252.09) | 125 (148.28) | 62.5 (84.03) | 31.25 (39.54) | 15.62 (16.06) | 7.81 (18.53) |
| 475 | 187.5 (266.92) | 125 (227.38) | 62.5 (79.08) | 31.25 (56.84) | 15.62 (32.13) | 7.81 (25.95) |
| 860 | 187.5 (430.06) | 125 (266.93) | 62.5 (118.63) | 31.25 (64.26) | 15.62 (40.78) | 7.81 (35.83) |
| 数据速率 (SPS) |
FSR(满量程范围) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±6.144V | ±4.096V | ±2.048V | ±1.024V | ±0.512V | ±0.256V | |
| 8 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 16 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 32 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 64 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 128 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (15.33) |
| 250 | 16 (15.57) | 16 (15.75) | 16 (15.57) | 16 (15.66) | 16 (15.96) | 16 (14.75) |
| 475 | 16 (15.49) | 16 (15.13) | 16 (15.66) | 16 (15.13) | 16 (14.95) | 16 (14.26) |
| 860 | 16 (14.8) | 16 (14.9) | 16 (15.07) | 16 (14.95) | 16 (14.61) | 16 (13.8) |