ZHCSSC8 December 2023 ADS1114L , ADS1115L
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ADS1114L | ADS1115L | ||
| ADDR | 1 | 1 | 数字输入 | I2C 目标地址选择引脚。详细信息,请参阅I2C 地址选择 部分。 |
| AIN0 | 4 | 4 | 模拟输入 | 模拟输入 0 |
| AIN1 | 5 | 5 | 模拟输入 | 模拟输入 1 |
| AIN2 | — | 6 | 模拟输入 | 模拟输入 2(仅限 ADS1115L) |
| AIN3 | — | 7 | 模拟输入 | 模拟输入 3(仅限 ADS1115L) |
| ALERT/RDY | 2 | 2 | 数字输出 | 比较器输出或转换就绪。 开漏输出。使用上拉电阻器连接到 VDD。 |
| GND | 3 | 3 | 模拟 | 接地 |
| NC | 6、7 | — | — | 无连接。将引脚悬空或连接至 GND。 |
| SCL | 10 | 10 | 数字输入 | 串行时钟输入。使用上拉电阻器连接到 VDD。 |
| SDA | 9 | 9 | 数字 I/O | 串行数据输入和输出。使用上拉电阻器连接到 VDD。 |
| VDD | 8 | 8 | 模拟 | 电源。将一个 0.1μF 电源去耦电容器连接至 GND。 |
| 引脚 | 类型 | 说明(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| ADS1114L | ADS1115L | 名称 | ||
| D2 | D2 | ADDR | 数字输入 | I2C 目标地址选择引脚。详细信息,请参阅I2C 地址选择 部分。 |
| B1 | B1 | AIN0 | 模拟输入 | 模拟输入 0 |
| A1 | A1 | AIN1 | 模拟输入 | 模拟输入 1 |
| — | A2 | AIN2 | 模拟输入 | 模拟输入 2(仅限 ADS1115L) |
| — | A3 | AIN3 | 模拟输入 | 模拟输入 3(仅限 ADS1115L) |
| D1 | D1 | ALERT/RDY | 数字输出 | 比较器输出或转换就绪。 开漏输出。使用上拉电阻器连接到 VDD。 |
| B2,B3 | B2,B3 | GND | 模拟 | 接地 |
| A2,A3 | — | NC | — | 无连接。将引脚悬空或连接至 GND。 |
| D3 | D3 | SCL | 数字输入 | 串行时钟输入。使用上拉电阻器连接到 VDD。 |
| C3 | C3 | SDA | 数字 I/O | 串行数据输入和输出。使用上拉电阻器连接到 VDD。 |
| C1、C2 | C1、C2 | VDD | 模拟 | 电源。将一个 0.1μF 电源去耦电容器连接至 GND。 |