ZHCSSC8 December 2023 ADS1114L , ADS1115L
PRODUCTION DATA
ADS111xL 具有一个可在 ALERT/RDY 引脚上发出警报的可编程数字比较器。Configuration 寄存器中的 COMP_MODE 位将比较器配置为传统比较器或窗口比较器。在传统比较器模式下,当转换数据超过上限阈值寄存器 (Hi_thresh) 中设置的限值时,ALERT/RDY 引脚置为有效(默认低电平有效)。然后,仅当转换数据低于下限阈值寄存器 (Lo_thresh) 中设置的限值时,比较器才会置为无效。在窗口比较器模式下,当转换数据超过 Hi_thresh 寄存器值或低于 Lo_thresh 寄存器值时,ALERT/RDY 引脚置为有效。
在窗口比较器模式或传统比较器模式下,比较器可以配置为由 Configuration 寄存器中的 COMP_LAT 位置为有效后锁存。即使输入信号未超出阈值寄存器的范围,该设置也会使置为有效保持不变。该锁存的置为有效只能通过发出 SMBus 警报响应或读取 Conversion 寄存器进行清除。ALERT/RDY 引脚可通过 Configuration 寄存器中的 COMP_POL 位配置为高电平有效或低电平有效。图 8-6 展示了两种比较器模式的运行图。
还可以将比较器配置为仅在设定的连续读取次数超过阈值寄存器(Hi_thresh 和 Lo_thresh)中设置的阈值后才激活 ALERT/RDY 引脚。配置寄存器中的 COMP_QUE[1:0] 位将比较器配置为在激活 ALERT/RDY 引脚之前等待读取次数比阈值多一、二或四。COMP_QUE[1:0] 位还可以禁用比较器功能并将 ALERT/RDY 引脚置于高电平状态。
图 8-6 ALERT 引脚时序图