ZHCSSC8 December 2023 ADS1114L , ADS1115L
PRODUCTION DATA
ADS111xL 提供二进制补码格式的 16 位数据。正满量程 (+FS) 输入可生成输出代码 7FFFh,负满量程 (–FS) 输入可生成输出代码 8000h。输出在这些代码处针对超出满量程范围的信号进行削波。表 8-3 总结了不同输入信号的理想输出代码。图 8-12 展示了代码转换与输入电压间的关系。
| 输入信号 VIN = (VAINP – VAINN) |
理想输出代码(1) |
|---|---|
| ≥ +FS (215 – 1)/215 | 7FFFh |
| +FS/215 | 0001h |
| 0 | 0000h |
| –FS/215 | FFFFh |
| ≤ –FS | 8000h |
图 8-12 代码转换图单端信号测量,其中 VAINN = 0V,VAINP = 0V 至 +FS,仅使用 0000h 至 7FFFh 的正代码范围。但是,由于器件失调电压,如果 VAINP 接近 0V,ADS111xL 仍然可能输出负代码。