ZHCSSC8 December 2023 ADS1114L , ADS1115L
PRODUCTION DATA
在 ADS111xL 的 ΔΣ ADC 之前实现了一个可编程增益放大器 (PGA)。满标量程由 Configuration 寄存器中的 PGA[2:0] 位进行配置,可以设置为 ±6.144V、±4.096V、±2.048V、±1.024V、±0.512V 和 ±0.256V。表 8-1 展示了 FSR 以及相应的 LSB 大小。方程式 4 展示了如何通过选择的满标量程计算 LSB 大小。
| FSR | LSB 大小 |
|---|---|
| ±6.144V(1) | 187.5μV |
| ±4.096V(1) | 125μV |
| ±2.048V | 62.5μV |
| ±1.024V | 31.25μV |
| ±0.512V | 15.625μV |
| ±0.256V | 7.8125μV |
模拟输入电压绝不能超过绝对最大额定值 中给出的模拟输入电压限值。±4.096V 和 ±6.144V 满标量程设置允许输入电压扩展至电源电压。尽管在这种情况下,或者只要电源电压小于满标量程(例如,VDD = 3.3V 且满标量程 = ±4.096V),就无法获得满量程 ADC 输出代码。例如,VDD = 3.3V 且 FSR = ±4.096V,只能测量最高 VIN = ±3.3V 的差分信号。在这种情况下,不使用表示电压 |VIN| > 3.3V 的代码范围。