ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 7-2 展示了具有 50Ω 差分终端的 ADC3683-xEP 模拟全功率输入带宽。-3dB 带宽约为 900MHz,具有良好交流性能的可用输入带宽约为 120MHz。
等效差分输入电阻 RIN 和输入电容 CIN 与频率的关系,如图 7-3 所示。