ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
ADC3683-xEP 提供了三个不同的选项,用于为 ADC 提供电压基准。将外部 1.6V 基准直接连接到 VREF 输入。使用内部增益缓冲器将 1.2V 基准电压连接到 REFBUF/CTRL 输入,或者启用内部 1.2V 基准电压以生成 1.6V 基准电压。为了获得最佳性能,应通过将 10μF 和 0.1μF 陶瓷旁路电容器连接到 VREF 引脚来过滤基准噪声。ADC3683-xEP 的内部基准电路如图 7-17中所示。