ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
ADC3683-xEP 仅包含 2 线模式的可选输出扰频器功能。扰频器可通过启用 DSP 功能(0x24 的 D2)和启用扰频(0x22 的 D6)来启用。启用后,每个样本会拆分为两部分。样本流的每一半都独立进行加扰。例如,如果样本流的分辨率为 18 位,则该流被分为位 D17-D9 和 D8-D0 两部分。这两半被馈送到独立的扰频块中,其中每个扰频器的每个输入位 (x[k]) 与前两个位(y[k-14]和 y[k-15])进行异或运算,如图 7-41 所示。由于这是自同步扰频器,因此可忽略扰频器的启动状态。
为了正确解扰,必须对样本流的两半进行解扰,然后将解扰数据用于重建样本。在接收器端,通过将每个传入位 (y[k]) 与之前的 2 个位(y[k-14] 和 y[k-15])进行异或运算,可以对传入的串行数据流进行解扰。
例如,在 2 线和 18 位模式下,默认情况下(图 6-1),一个通道承载奇数位(D17、D15、D13 等),一个通道承载偶数位(D16、D14、D12 等)。启用扰频时,需要配置位映射器,以便一个通道承载位 D9-D17,另一个通道承载位 D0-D8(每个通道首先承载 LSB)。对 18 位样本流进行扰频的示例数据流图如图 7-42 所示,其中 D17:D0 是 ADC 在分辨率选择块后提供的样本,样本被拆分为 D0-D8 和 D9-D17 并馈入每个扰频器(LSB 在前),S0-S17 是生成的扰频位。