ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ADC3683-xEP 需要使用 ADC 的共模输出电压 (VCM) 和端接网络进行外部直流偏置,如图 7-6所示。端接位于干扰滤波器网络内。如果在输入端使用平衡-非平衡变压器,则必须调整端接阻抗以考虑变压器的匝数比。使用放大器时,需调整端接阻抗以优化放大器性能。