ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
ADC3683-xEP 包含数字通道平均功能,可以改善 ADC 动态范围(请参见图 7-48)。相同的输入信号在外部提供给两个 ADC 输入,而两个 ADC 的输出在内部进行平均处理。通过取平均值,不相关噪声(即 ADC 热噪声)改善了 3dB,而相关噪声(即时钟路径中的抖动和基准噪声)不受影响。因此,在低输入频率下,取平均值操作可以带来接近 3dB 的改善,但在 SNR 主要受时钟抖动影响的高输入频率下,取平均值操作的效果较小。
数字平均模块的输出在通道 A 的数字输出上给出,或者使用数字多路复用器路由到数字抽取滤波器。
图 7-48 数字通道平均示意图