关于认证的常见问题解答

在下方可查找有关 TI 对于 ISO 9001、ISO 14001、TS 16949 认证状态以及美国保险商实验室 (UL) 评级信息的问题答案。

TI 是否有归档的质量管理体系(如 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO/TS16949)?

TI 自 1996 年以来便已获得国际标准化组织 (ISO) 质量管理体系 (ISO 9001) 和环境管理体系 (ISO 14001) 认证,并且此后一直遵从 ISO 要求。 

TI 还获得了 TS 16949 认证。TS 16949 是一种专为全球汽车行业制定的国际质量体系标准。

如需了解详情,请参阅 TI 的认证信息

TI 是否使用符合 UL94 阻燃等级标准的成型化合物?

除非在产品数据表中另行声明,否则 TI 半导体产品中使用的塑料封装材料满足 UL 94 燃烧等级 V-0 的要求。

TI 是否拥有 Sony 要求的绿色认证?

Sony 要求其供应商每两年更新一次 Sony 绿色合作伙伴认证。每个生产地点都必须获得认证。 

在何处可找到 TI 的 Canon 绿色认证?

可在此处找到 Canon 绿色认证。