与 NTC 热敏电阻和铂 RTD 等分立式温度传感器相比,我们的温度传感器产品系列可降低硬件和软件复杂性,从而加快设计过程。我们的温度传感器使您可以克服常见的设计难题,并通过高精度、低功耗和小巧灵活的封装选项持续创新。
按类别浏览
新产品
为什么选择我们的温度传感器产品系列?
数字温度传感器
带 I2C、SPI、UART 或简单脉冲计数接口的单通道和多通道高精度数字温度传感器
模拟温度传感器
高线性度、精确且具有低功耗的电压输出模拟温度传感器
温度开关
具有自动阈值检测的智能集成 IC 温度传感器和比较器
线性热敏电阻
超小的线性热敏电阻传感器,设计为 NTC 热敏电阻传感器替代产品
技术资源
了解特色应用
工厂自动化、测试和测量、电力输送
借助我们的可扩展温度检测解决方案实现实时监测,从而实现更快、更加自动化、更高密度的制造、测试和电力输送系统
航空航天与国防
保护系统免受波动较大环境的影响,同时通过航天级认证或使用我们的耐辐射、高可靠性温度检测解决方案实现符合航空电子标准的设计
混合动力电动汽车和电动汽车
借助我们的温度检测解决方案,优化 HEV/EV 性能、安全提高功率密度并简化功能安全认证
借助我们的可扩展温度检测解决方案实现实时监测,从而实现更快、更加自动化、更高密度的制造、测试和电力输送系统
温度检测至关重要,可监测实时系统健康状况并防止停机,同时更大限度地提高电机和其他传感器的性能。TI 的温度传感器产品系列提供可扩展的解决方案,用于设计更快、更精确的系统。
TI 温度传感器支持:
- 通过热漂移补偿实现更高的可靠性
- 实现精确的温度基准,无需使用 AA 级 RTD 进行校准
- 通过多通道器件对整个系统进行集中式温度监测
- 实现即时故障检测和反应,使整个系统更加安全
特色资源
参考设计
- TIDA-010019 – 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
- PMP23069 – 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
产品
技术资源
设计工具和仿真
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – 具有查找表、性能比较和代码示例的 TMP6 热敏电阻设计工具
保护系统免受波动较大环境的影响,同时通过航天级认证或使用我们的耐辐射、高可靠性温度检测解决方案实现符合航空电子标准的设计
温度传感器可防止在恶劣环境中发生元件故障,并有助于进行热补偿以减少漂移,从而帮助您开发可靠耐用的航空和国防产品。
我们的温度传感器支持:
- QMLV 认证(热增强型 HKU 封装、耐辐射保障、单粒子闩锁效应抑制)
- 高可靠性、长工作寿命和更大的工作温度范围
- 与负温度系数、电阻式温度检测器和热电偶等分立式温度传感器相比,尺寸更小、功耗更低
特色资源
参考设计
- TIDA-010197 – 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
产品
- TMP9A00-EP – 增强型产品低功耗模拟温度传感器
- TMP461-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器
- TMP9R00-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、9 通道(8 个远程和 1 个本地)高精度温度传感器
借助我们的温度检测解决方案,优化 HEV/EV 性能、安全提高功率密度并简化功能安全认证
在混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车动力总成中,精确的温度检测有助于提高功率密度并更大限度地提高效率,同时保持工作限值以确保乘客安全和系统可靠性。
我们的温度传感器支持:
- 通过高精度测量在热限制下精密控制动力总成性能
- 阈值温度监测,可保护电源管理电路和电池电芯
- 激活冷却器和加热器,防止在极端温度下发生元件故障
- 符合汽车标准的 TI 功能安全型设计
特色资源
参考设计
- TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
产品
设计和开发资源
IDE、配置、编译器或调试器
模拟信号链 (ASC) studio
为了帮助简化配置工作并加速软件开发,我们创建了一个直观的图形实用工具 ASC studio,用于配置 TI 传感器的所有方面以及在未来用于配置其他信号链组件。ASC studio 可帮您直观地选择配置参数,以便您有更多时间创建差异化应用。
该工具的输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可以单独使用,或与 TI MCU 的 TI 软件开发套件示例 (SDK) 配合使用。
评估板
实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
计算工具
具有查找表、性能比较和代码示例的 TMP6 热敏电阻设计工具
与市面上其他传统的负温度系数 (NTC) 或正温度系数 (PTC) 热敏电阻一样,TMP6 线性热敏电阻在系统应用中需使用电阻-温度转换表。除实用工具外,TMP6 热敏电阻设计工具还提供了上述表格来帮助完成系统设计。此工具提供两种选项,即根据设计要求,将热敏电阻用于电阻分压器或恒流电路中。选好合适的工具后,可根据要使用的 TMP6 热敏电阻器件型号、偏置电压/电流、偏置电阻器(如需要)和 ADC 分辨率等对其进行配置。
选择满足系统要求的数值后,开发人员可使用其他选项卡对各种器件、ANSI C (...)
选择满足系统要求的数值后,开发人员可使用其他选项卡对各种器件、ANSI C (...)