数字温度传感器

使用小型、易用、精确的数字温度传感器简化设计

parametric-filter查看所有产品
我们的数字温度传感器 IC 具有任何温度检测应用所需的超高精度(低至 ±0.1°C)、低功耗和易用性优点,同时采用超小的封装尺寸。我们的数字温度传感器提供各种接口选项,可以无缝集成到您的设计中。

按类别浏览

按主要规格查找温度传感器

TMP110
数字温度传感器

采用紧凑型 X2SON 封装、具有警报功能和 ±1.0°C 精度的 I²C 温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.1

TMP119
数字温度传感器

采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 2.25

TMP4718
数字温度传感器

具有引脚可编程警报阈值的高精度远程和本地温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.29

TMP1827
数字温度传感器

具有 2Kb EEPROM 和 1-Wire® SHA-256 认证器的集成式 ±0.2°C 温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.699

数字温度检测产品系列

checkmark

本地数字温度传感器

数字输出温度传感器具有适合各种应用的小尺寸、高精度、低功耗和易用性,并提供各种接口选项。

checkmark

远程二极管温度传感器

远程温度传感器可测量外部 PN 结(例如二极管或晶体管)的温度,并可直接测量 FPGA 温度。

技术资源

电子书
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及独特的传感器布局和布线注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A)
本应用手册可以为希望使用现场变送器进行精密检测的客户提供设计指南,与 RTD 相比,可大幅降低总体系统复杂性和成本并减少其开发时间。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们的视频系列,了解数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻。涵盖温度传感器误差和可重复性、灵敏度和增益以及建议的工作点。

了解特色应用

可编程逻辑控制器和工业 PC
借助我们的温度检测解决方案,实现高精度并优化冷端补偿系统,同时降低复杂性和成本
医疗设备、患者监护和可穿戴设备
借助我们的温度检测解决方案,达到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 医用精度标准,同时实现更低功耗和更小外形尺寸的设计
汽车和工业摄像头、雷达和激光雷达
借助我们的温度检测解决方案,校准和保护与温度相关的电气元件,同时简化功能安全认证

借助我们的温度检测解决方案,实现高精度并优化冷端补偿系统,同时降低复杂性和成本

在可编程逻辑控制器 (PLC) 和工业 PC 中,TI 高度线性的集成电路温度传感器消除了分立式元件的复杂性,并帮助实时识别系统故障,降低了维护成本和停机时间。

我们的温度传感器支持:

  • 加热器和冷却器激活功能,用于防止在高温下停机
  • 过热保护,使电池管理和系统处于健康状况
  • 高效的电源管理,用于更大限度延长元件寿命
  • 冷端补偿

特色资源

参考设计
  • TIDA-010019 – 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
产品
  • TMP1075 – 1°C I²C 温度传感器,性能已升级,与业界通用 LM75/TMP75 相当
  • TMP117 – 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器
  • TMP112 – 1C accurate I2C temperature sensor with alert in compact X2SON package
软件开发

借助我们的温度检测解决方案,达到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 医用精度标准,同时实现更低功耗和更小外形尺寸的设计

可穿戴设备、医疗设备和患者监护需要精确的热测量来提供准确的实时数据。TI 的数字温度传感器产品系列可帮助设计人员实现更智能、紧凑、低功耗和快速响应的医疗保健解决方案。

我们的温度传感器支持:

  • 低功耗、小型封装,可实现顺畅监护
  • 过热保护,使电池管理和系统处于健康状况
  • 实时跟踪体温、昼夜节律、疾病和排卵
  • 符合 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 医疗级标准的精度

特色资源

参考设计
  • TIDA-01624 – 支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
  • TIDA-060034 – 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
产品
  • TMP117 – 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器
  • TMP114 – 精度为 0.2°C、0.15mm 厚且工作电压为 1.2V 的温度传感器

借助我们的温度检测解决方案,校准和保护与温度相关的电气元件,同时简化功能安全认证

为实现自主驾驶和安全功能,摄像头、雷达、激光雷达和工业摄像头模块中的温度传感器帮助校准飞行时间传感器、互补金属氧化物半导体成像器和内核片上系统,同时保持在安全工作限制内运行。

我们的温度传感器支持:

  • 小型低功耗解决方案,适用于紧凑型摄像头模块
  • 过热阈值保护,可确保摄像头可靠运行
  • 数字接口,可消除信号链误差且适合任何电路板架构
  • 符合汽车标准且属于 TI 功能安全型的选项

特色资源

参考设计
  • TIDEP-0092 – 短距离雷达 (SRR) 参考设计
产品
  • TMP103 – 支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器
  • TMP112-Q1 – 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器
  • TMP1075 – 1°C I²C 温度传感器,性能已升级,与业界通用 LM75/TMP75 相当