TIDA-060034

TIDA-060034

设计文件

概述

该参考设计演示了如何通过耳戴式设计使用 TMP117 在耳部准确测量体温。此设计在适用于耳戴式设备的小型柔性电路板上使用了两个 TMP117 器件。该设计集成了两个温度传感器,用于补偿系统或环境温度变化,以免其影响体温测量的准确性。

特性
  • TMP117:±0.1°C(最大值)、3.5μA 超低功耗温度传感器
  • 集成扬声器焊盘和音频输入连接
  • 薄膜柔性材料
  • 可用于连接外部微控制器的分线
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU767A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM745.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM744.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM747.ZIP (244 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY3.ZIP (2418 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM746.PDF (244 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM743.PDF (109 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP117 — 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块

该参考设计演示了如何通过耳戴式设计使用 TMP117 在耳部准确测量体温。此设计在适用于耳戴式设备的小型柔性电路板上使用了两个 TMP117 器件。该设计集成了两个温度传感器,用于补偿系统或环境温度变化,以免其影响体温测量的准确性。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-060034 — 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-060034 — 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可听式体温监测仪柔性 PCB 插接条参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频