电源管理

PWM控制器和谐振控制器 – 支持与培训

PWM 与谐振控制器培训

TI 提供基于 PWM 控制器的电源设计的各种相关培训,涵盖从电源拓扑选择基础知识到优化设计的进阶知识点等内容。浏览以下资源,快速启动您的设计流程。

您也可以阅读流行的 TI Power supply design™ 软件工具研讨会系列白皮书,并利用涵盖技术基础到高级实施等内容的 TI 培训帮助您实现下一代设计。

全部展开全部折叠

电源拓扑基础知识

标题
说明
隔离式拓扑简介 此概述提供了关于隔离式电源以及一些隔离式拓扑的入门级介绍。
隔离式和非隔离式电源拓扑概述 此概述视频介绍了电源转换器,并解释了 18 种不同电源拓扑的功能,所有这些拓扑对于我们日常电力电子产品的运转有着重要作用。
选择合适的拓扑 此培训简要介绍了设计电源时需要考虑的决策。
电源拓扑快速参考指南 所有最常见拓扑的示意图和方程式。
全部展开全部折叠

设计技巧

2kW 并联电源模块设计评审 此文章简要概述了主功率级的拓扑选择,然后深入探讨了模块的各个单块,包括 PFC 校正、电压检测和并行通信。最后搭建并测试了一个带有外壳的真实 2kW 原型。
电力电子技术简介 这套由四部分组成的电源 101 基础课程涵盖了设计工程师在进行电源管理设计时需要了解的多个主题。
电源设计小贴士:补偿隔离式电源 此深度概述内容介绍了如何推导光隔离器和 TL431 电路的传递函数以便补偿隔离式电源电路。
实现更高功率升压转换器的替代方法 此白皮书讨论了如何使用 LM25037 设计更高功率的升压转换器。
电流模式转换器的建模、分析和补偿 此指南说明如何提高任何电流模式转换器的性能,同时减少甚至消除问题区域。
如何使用 WEBENCH 进行高功率设计 观看此快速视频了解如何在 WEBENCH 中开始进行高功率设计。

设计支持

借助 TI 的 PWM 和谐振控制器技术设计资源来简化您的项目。

TI E2E™ 支持论坛

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。

WEBENCH® 电源设计器

生成、优化和仿真符合您独特电源规格的设计。

参考设计

浏览 1,000 多种经过实验室测试的电源参考设计。

技术文章

PWM 控制器技术文章