TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

利用我们的控制器产品(涵盖各种隔离式和非隔离式电源拓扑)优化电源转换

parametric-filter查看所有产品
我们提供品类齐全的高性能交流/直流和直流/直流控制器产品系列,这些产品具有广泛的电源拓扑选项。我们易于使用的器件可帮助您革新电源设计并使其脱颖而出,从而实现高效率、高功率密度和高性能的电源转换。

按类别浏览

选择交流/直流和隔离式直流/直流控制器
LM25137-Q1
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.64

LM51772-Q1
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.95

LM5137F-Q1
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.94

UCC25661-Q1
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

Automotive, high density, Wide VIN and VOUT LLC controller with IPPC

价格约为 (USD) 1ku | 1.10

LM5125-Q1
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.85

UC2843L
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

具有 8.4V 和 7.6V UVLO 100% 占空比的 36V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 0.20

技术资源

应用手册
应用手册
UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D)
阅读本应用手册,了解使用 UCC28950 或 UCC28951 PSFB 控制器的 600W 移相全桥转换器的更多设计相关信息。 
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques
了解如何改进工业、汽车和个人计算应用中电子系统的外形和功能。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
如何进行电源设计 - 第 1 部分
本应用简报系列介绍了如何为应用选择合适的电源拓扑以及实现这一点所需的知识。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

牵引逆变器和电机控制
借助我们通用的汽车级 PWM 控制器提高牵引逆变器设计灵活性,从而帮助创建可靠、高性能的动力总成解决方案
汽车加热和冷却
利用我们的高性能汽车级 PWM 控制器,为电动汽车 (EV) 设计灵活且具有高功率密度的加热和冷却系统
电信和服务器电源
借助我们的多功能高性能 PWM 控制器,在电信和服务器电源设计中更大限度地提高效率并提高功率密度
OBC 和直流/直流转换器
借助我们的多拓扑汽车级 PWM 控制器,在车载充电器和直流/直流转换应用中实现高效的能量传输和更高的功率密度
电机驱动器
借助我们的多拓扑 PWM 控制器,满足交流和伺服驱动器功率级模块在尺寸、效率、EMI 和调节方面的严格要求
太阳能系统和储能系统
我们的 PWM 控制器可处理高达 1500V 的光伏逆变器输入电压,有助于实现可靠、高性能的隔离式电源设计

借助我们通用的汽车级 PWM 控制器提高牵引逆变器设计灵活性,从而帮助创建可靠、高性能的动力总成解决方案

在电动汽车中实现高压电池需要能够生成低压轨的高效电源。这些电源轨需要从低压(12V 至 48V)或高压(400V 至 800V)电池生成,以确保高牵引逆变器可靠性。

我们的 PWM 控制器:

  • 处理宽输入电压范围,以支持从低压和高压电池生成电源轨。
  • 支持隔离式(反激式、正激式)和非隔离式(降压、升压、SEPIC)拓扑,以实现灵活性。
  • 可以使用 Si 或 SiC FET 来进一步提高动力总成效率和可靠性。

特色资源

参考设计
  • PMP23061 – 适用于牵引逆变器应用的预调节隔离式驱动器辅助电源参考设计
  • TIDA-01505 – 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计
产品
  • UCC28C53-Q1 – 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比
  • UCC2803-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类 12V VCC 单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
  • UCC2808A-2Q1 – 汽车类 4.1V 至 15V、1A 推挽式电流模式 PWM 控制器
硬件开发
  • UCC28C56EVM-066 – 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

利用我们的高性能汽车级 PWM 控制器,为电动汽车 (EV) 设计灵活且具有高功率密度的加热和冷却系统

汽车行业想要摆脱内燃机,需要重新设计加热、通风和空调系统以支持高压电源。这就需要使用隔离式电源,以更大限度提高效率,同时保持低电磁干扰 (EMI)。

我们的 PWM 控制器:

  • 处理具有宽输入电压范围的设计,从而为低压(12V 至 48V)或高压(400V 至 800V)电池供电。
  • 轻松调整上升/下降时间以实现 EMI 合规性。
  • 通过隔离式(反激式、正激式)和非隔离式(降压、升压、SEPIC)拓扑提供设计灵活性。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01505 – 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计
  • PMP20852 – 3W 隔离型三路输出反激式转换器参考设计
产品
  • UCC28C51-Q1 – 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,50% 占空比
  • UCC2813-5-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
  • UCC2803-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类 12V VCC 单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
硬件开发
  • UCC28C56EVM-066 – 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块
技术资源

借助我们的多功能高性能 PWM 控制器,在电信和服务器电源设计中更大限度地提高效率并提高功率密度

电信和服务器电源应用有望进一步突破效率和功率密度的界限。借助通用 PWM 控制器可在功率级和辅助电源上实现设计灵活性,从而支持创建可减小系统尺寸的成本优化型高性能解决方案。

我们的 PWM 控制器:

  • 支持隔离式拓扑(半桥、全桥、推挽、反激式、正激式)拓扑,以实现高效、成本优化型功率级和辅助电源解决方案。
  • 支持非隔离式拓扑(降压、升压、SEPIC),以提供稳压直流输出。

特色资源

参考设计
  • PMP11287 – 超宽输入范围(10.8V 至 264V)偏置电源参考设计
  • PMP7246 – 采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计
产品
  • UCC28C54 – 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,50% 占空比
  • LM5036 – 具有集成辅助偏置电源和稳压预偏置启动的半桥 PWM 控制器
  • LM5045 – 具有集成 MOSFET 驱动器的全桥接 PWM 控制器
硬件开发
  • UCC28C56EVM-066 – 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块
技术资源

借助我们的多拓扑汽车级 PWM 控制器,在车载充电器和直流/直流转换应用中实现高效的能量传输和更高的功率密度

在车载充电器和直流/直流转换器中,高压电池的实现需要支持宽范围电压转换的电源。这些电源必须支持与 12V 至 800V 内部电压轨之间的高效能量传输

我们的 PWM 控制器:

  • 处理宽输入电压范围设计,以支持与电动汽车电池之间的高效能量转换。
  • 通过隔离式(反激式、正激式)和非隔离式(降压、升压、SEPIC)拓扑提供设计灵活性。
  • 可以使用 Si 或 SiC FET 来进一步提高动力总成效率和可靠性。

特色资源

参考设计
  • PMP23061 – 适用于牵引逆变器应用的预调节隔离式驱动器辅助电源参考设计
  • TIDA-01505 – 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计
产品
  • UCC28C56H-Q1 – 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/15.5V UVLO,100% 占空比
  • UCC28C51-Q1 – 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,50% 占空比
  • UCC2803-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类 12V VCC 单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
硬件开发
  • UCC28C56EVM-066 – 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

借助我们的多拓扑 PWM 控制器,满足交流和伺服驱动器功率级模块在尺寸、效率、EMI 和调节方面的严格要求

成功设计电机驱动功率级模块需要在尺寸、效率、EMC 和调节等各方面要求之间实现平衡,这使得设计灵活性和易用性对于提高电机控制性能变得更加重要。

我们的 PWM 控制器:

  • 支持隔离式(反激式、正激式)和非隔离式(降压、升压、SEPIC)拓扑,可高效生成稳压电压轨。
  • 可轻松调节上升和下降时间,从而更大限度降低功率级与控制电路之间的 EMI 噪声。
  • 支持使用 Si 或 SiC FET 以实现电源灵活设计。

特色资源

参考设计
  • PMP23061 – 适用于牵引逆变器应用的预调节隔离式驱动器辅助电源参考设计
  • PMP22899 – 24W、120VAC 至 24VDC 降压转换器参考设计
产品
  • UCC28C52 – 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比
  • UCC28C56H – 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/15.5V UVLO,100% 占空比
硬件开发
  • UCC28C56EVM-066 – 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

我们的 PWM 控制器可处理高达 1500V 的光伏逆变器输入电压,有助于实现可靠、高性能的隔离式电源设计

现代光伏逆变器和电源转换系统需要隔离式电源,这些电源可以处理来自光伏阵列和电池能量存储系统的宽输入电压范围,从而产生内部直流电压,同时实现高可靠性和转换效率。

我们的 PWM 控制器:

  • 可承受高达 150°C 的最高工作结温,适用于极其严苛的环境。
  • 允许使用 Si 或 SiC FET,以在设计、性能和成本方面实现灵活性。
  • 支持宽输入电压范围设计,非常适合电网基础设施应用。

特色资源

参考设计
  • PMP11287 – 超宽输入范围(10.8V 至 264V)偏置电源参考设计
  • TIDA-01505 – 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计
产品
  • UCC28C54 – 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,50% 占空比
  • UCC28C56H – 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,适用于 SiC,18.8V/15.5V UVLO,100% 占空比
硬件开发
  • UCC28C56EVM-066 – 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

设计和开发资源

评估板
适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

参考设计
通用输入 430W 电动工具充电器参考设计
该参考设计是一款适用于电动工具应用的通用输入、430W 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。此参考设计支持 0V 至 12.5V 涓流充电模式输出电压范围和 7.5V 至 22.5V 完全充电模式输出电压范围。在涓流充电模式下,禁用功率因数校正 (PFC) 并将电感器间电容器 (LLC) 置于低功耗模式,从而在 115Vac 下实现 174mW 的空载待机功耗,在 230Vac 下实现 325mW 的空载待机功耗。该参考设计使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 器件。
参考设计
满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计
该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。

与交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。