电源管理

电池监控, 保护及认证解决方案 – “应用”中进行了删除

我们与众不同的解决方案提供各种电池监控器和电池保护器产品系列,覆盖多种应用和终端设备。电池监控器采集重要电池参数(如电压、电流和温度),并将这些信息转发给微控制器。电池保护器检测从简单(仅过压)到高级(检测更多故障)的多种故障条件,如过压、欠压、放电过流和短路。

了解下列领域中的 BMP 应用:

工业

工业电池组的范围十分广泛,涵盖从小型电器和电动工具中的单节电池到能源存储应用中大量的串联电池节数。电池监控器可测量不同电池化学物质间的各种电压、电流和温度,同时还能实现电池平衡。电池保护器可防止出现电压、电流、温度和制造故障。

工业

汽车

TI 提供 6S-16S 可堆叠汽车电池监控器,适用于高电压电池管理系统或 48V 应用(包括带安全功能的应用)中的多种配置。TI 还能为其他更小的电池系统(如远程信息处理控制单元 & eCall)提供保护。通过上路验证的性能和丰富的参考文档/工具可实现更快速的开发。

汽车

远程信息处理控制单元和 eCall

终端设备 特色 TI 设计 主要产品
Telematics Control Unit
BQ29209-Q1

个人电子产品

适用于个人电子产品的电池管理系统包括各种设备,范围从小型可穿戴设备到智能手机,再到笔记本电脑。借助丰富的 TI 电池保护产品系列,避免单节电池组和多节电池组可能出现的任何电压、电流或温度类型故障影响电池组的安全。

personal-electronics