BQ2980EVM-883

BQ2980EVM-883

立即订购

概述

BQ2980EVM-883 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2980 系列高侧保护器。BQ2980EVM-883 展示了 BQ2980 系列在快速充电和高电流应用(连续电流高达 8A)中的性能。BQ2980EVM-883 非常适合在智能手机、可穿戴设备、移动电源等应用及各种高电流应用中进行评估。

特性
  • 高达 8A 的连续充电和放电电流
  • 较小的解决方案尺寸和有源组件面积
  • 提供各种测试点(如 CTR 引脚)测试 BQ2980 的主要特性
电池保护器
BQ2980 — 适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器 BQ2982 — 禁用 0V 充电功能且适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ2980EVM-883 — bq2980 单节电池高侧保护器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ2980EVM-883 — bq2980 单节电池高侧保护器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ2980EVM-883 Evaluation Module for BQ2980 High-Side Driver 2017-5-11
证书 BQ2980EVM-883 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频