BQ79600EVM

BQ79600EVM

立即订购

概述

BQ79600EVM 是 BQ79600-Q1 器件的评估模块 (EVM),可作为微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC(例如 BQ7961X-Q1 和 BQ79606A-Q1)之间的网桥 IC。器件将来自 MCU 的信息转换为脉冲,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种脉冲,并将其传输出来。该器件可为 BQ7961X-Q1 系列提供自动主机唤醒功能,从而在电池监测 IC 中检测到未屏蔽的故障时通过 INH 引脚自动唤醒主机。 

特性
  • UART/SPI 主机接口
  • 隔离式差分菊花链接口
  • 支持的电源电压范围为 4.74V 至 40V
  • 在环形架构中检测到故障时,自动唤醒 BMS/BMU 系统
  • ASIL-D 通信

USB2ANY 接口适配器 SFI 23/18 双绞线通信电缆

电池监测器和平衡器
BQ79600-Q1 — 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车级 SPI/UART 通信接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ79600EVM-030 — 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的 SPI/UART 转菊花链桥接接口评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ79600EVM-030 — 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的 SPI/UART 转菊花链桥接接口评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ79600-Q1 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-13
用户指南 BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 GUI 用户指南 英语版 2022-1-3
证书 BQ79600EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频