BQ79718EVM-049

适用于 BQ79718 18 节串联汽车类精密电池监控器、平衡器和集成保护器的评估模块

BQ79718EVM-049

立即订购

概述

BQ79718EVM 是用于评估 BQ79718-Q1 的评估模块 (EVM)。BQ79718-Q1 可对 9 到 18 个电芯提供高精度的通道测量。BQ79718-Q1 器件包含一个菊花链通信端口,可通过堆叠支持电动汽车传动系电池组中的大型堆叠配置。

特性
  • 实现对 18 个锂离子电芯的高精度监控
  • 集成硬件保护器
  • 内部被动电池平衡 FET
  • 1Mb/s 可堆叠隔离式差分 UART 信号
  • 电压、温度和通信符合 ASIL-D 级标准

  • SFI 23/18 双绞线通信电缆

电池监测器和平衡器
BQ79718-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车类 18 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

BQ79718EVM-049 是一种原型评估模块,限量出售。

可提供 BQ79718EVM-049 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

BQ79718EVM-049 — BQ79718 evaluation module, 18-S automotive precision battery monitor, balancer, integrated protector

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频