电源管理

电池管理 – 特色产品

<8V(1-2 节电池应用)

我们专注于为空间受限的低功耗应用(如可视门铃、超声波扫描仪、便携式 POS 和医疗设备)提供快速而凉爽的充电,支持更安全地运行,并实现更高的精度。  我们可提供具有高功率密度和低待机及运输模式 Iq 的充电器、具有专利算法的监测计和保护器件。 
  

medical-glucose-meter

BQ25150

具有 LDO 和 ADC 的低 IQ 线性电池充电管理解决方案

BQ25883

适用于 USB 输入的 I2C 控制型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器

BQ27Z561

适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量监测计解决方案

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

12 - 32V(3-8 节电池应用)

我们的监测计配备有专利算法,可提供最高精度的 SoC 和 SoH 报告。我们的充电器具有低待机 Iq,在纯电池模式下可最大限度地减少电流消耗,提高电池运行时间,这非常适合扫地机器人、电动工具等应用。 

power-tool

BQ25713

具有系统功率监控器和处理器热量监测器的 2 至 4 节串联 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器

BQ40Z80

具有电量监测 Impedance Track™ 技术的 2 至 7 节串联电池组管理器

BQ76925

适用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端

BQ77915

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

>40V(>10 节电池应用) 

我们的监控器可对电压、电流和温度进行精确测量,并将该信息可靠地传递回控制器,帮助您创建各种工业解决方案,如电动自行车、园艺工具和电动工具。 我们的监控器不仅能够帮助您测量电压、电流和温度,还可以在芯片级别实现最高等级的 ASIL-D 安全标准,这将帮助您设计 HEV/EV、ESS、UPS 等应用中的电池管理系统。 

HEV/EV-car-charging

BQ79606A-Q1

具有集成硬件保护器且适用于汽车电池组的 SafeTI™ 精密监控器 SoC

BQ76930

6 至 10 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器

BQ76940

9 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)

BQ77915

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器