主页 隔离

隔离

通过设计实现与众不同

了解我们的电容隔离技术

什么是隔离?

隔离与可靠保护有关

电隔离是一种电路设计技术,允许两个电路进行通信,可消除在它们之间流动的任何不需要的直流电。

  

隔离常用于:

  • 保护操作人员和低压电路免受高电压影响。
  • 防止通信子系统之间的地电位差。
  • 改善抗噪性能。
显示隔离层的方框图

隔离跨电介质隔离层阻止不需要的直流电和交流电 

TI 的电容隔离层专为强度而设计

电介质强度是隔离器的基础

我们的高品质隔离器是在严密控制的晶圆制造工厂中构建的。

  

而其他隔离技术(如光耦合器)是在组装部门中构建的,这可能会导致出现缺陷和各部件之间存在差异。     

  • 我们对器件的电容隔离层使用业界电介质强度极高的绝缘体 SiO2
  • 每个电容式隔离层都使用我们的 TI 专有技术构建,其隔离浪涌电压保护强度超过 12.8kV,额定隔离电压为 5.7kV。
隔离式封装引脚
高电介质 SiO2 层构成了我们的电容隔离层

设计用于高电压的隔离

增强型隔离层设计是关键

 

双电容隔离层可提供可靠的高电压保护。

 
  • 我们的双裸片设计是通过两个电容器隔开的。    
  • TI 增强型数字隔离器的左右裸片位于分离式引线框架上,每个裸片都有自己的高电压电容器。
  • 两个裸片通过接合线进行连接,接合线用作隔离器件左侧和右侧之间的唯一连接。
A

TI 隔离器的交叉部分 

专为质量与可靠性而设计&

强度、质量和可靠的隔离层寿命

 

隔离器件的行业认证需要高电压寿命测试,以证明高电压稳健性和可靠性。我们的现场高电压实验室和内行的隔离技术人员数十年来一直致力于为隔离产品开发高质量、强大且可靠的隔离层并进行测试。

 

 

  • 我们的隔离器测试数据展示了业界超高的工作电压,预期寿命超过 100 年,是行业标准 5 倍多 - 行业标准要求经认证的数字隔离器件的寿命至少为 20 年。
  • 我们使用高质量的模压混合物(CTI 1 级)和坚固的包装来满足高电压 IEC 标准的爬电距离和间隙要求。
  • 我们的隔离器件经过全新行业标准认证,包括近期发布的 VDE 0884-11 要求。  
显示故障时间与所施加电压的图表

增强型绝缘的隔离电容器寿命图 

从我们的专家那里了解有关高电压测试的更多信息

Enabling high voltage quality and reliability

从我们的专家那里了解有关高电压测试的更多信息。