车用增强型隔离 CAN 参考设计

(正在供货) TIDA-01255

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The TIDA-01255 design is built for isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a complete high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and communication channels interfaced between floating high- to low-voltage systems. The TIDA-01255 design supports applications with a simple isolated transformer driver to transfer power. This TI Design has a low-transmission delay, which reduces the loop delay and supports higher baud rates of the CAN.

特性
  • Flexible high-speed CAN communication
  • Low loop delay (typically 136 ηs) to support high-speed arbitration rates
  • 750-mW power transfer with 3-kV isolation
  • ±70-V bus fault protection
  • Compliant with ISO 11898-2 CAN standard

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7731-Q1  EMC 性能优异的高速三通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501-Q1  用于隔离电源的变压器驱动器,SN6501-Q1  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763-Q1  汽车用低功耗 150mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7731-Q1 下载
下载
SN6501-Q1 下载
TCAN1042HGV-Q1 下载 下载
下载 下载
TPS763-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6692 2017年 8月 1日 下载英文版本
PDF 4315 2017年 1月 18日
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 907 2016年 3月 24日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 247 2017年 5月 8日
ZIP 695 2017年 5月 8日
PDF 372 2017年 5月 8日
PDF 83 2017年 5月 8日
PDF 60 2017年 5月 8日
PDF 223 2017年 5月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs