TAS2770EVM-STEREO

TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块

TAS2770EVM-STEREO

立即订购

概述

TAS2770EVM-Stereo 评估模块为开发人员提供了一个预先配置为立体声解决方案的易用型模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 的立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 这一传统放大器所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。

特性
  • 立体声或单声道评估模式
  • USB 输入
  • IV 检测评估模式
  • 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
  • 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3

  • TAS2770EVM Stereo Evaluation Board
Not Included
  • PurePath Console 3; downloaded separately

扬声器放大器
TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

模拟开关和多路复用器
SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用 FET 总线开关

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL760M33-Q1 汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TAS2770EVM-STEREO
  2. 申请 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI 时,务必说明您使用的是 TAS2770EVM-STEREO
  3. 查看介绍扬声器特性的培训视频和智能放大器调优指南

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TAS2770

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TAS2770EVM-Stereo User's Guide 2017年 9月 15日
证书 TAS2770EVM-STEREO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频