TAS5805MEVM
具有增强处理能力 EVM 的 TAS5805M 数字输入立体声闭环 D 类放大器
TAS5805MEVM
概述
TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 PurePath 控制台 3 (PPC3) 实现的 USB 控制以及灵活的音频输入选项。
特性
- 支持 96kHz 输入采样率
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- 在 BTL 或 PBTL 模式下运行
- 灵活的输入信号路由(USB、同轴电缆 SPDIF 和外部 I2S)
- 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
- TAS5805M Evaluation board
扬声器放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TAS5805M Evaluation Module | 2018年 5月 18日 | |||
证书 | TAS5805MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |