可提供 PurePath™ Console 3、ADC5120Q1EVM-PDK GUI 和其他设计资源。立即申请
ADC5120Q1EVM-PDK
适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块
ADC5120Q1EVM-PDK
概述
ADC5120Q1EVM-PDK 评估模块 (EVM) 用于测试 PCM5120-Q1 器件的功能,该器件是一款立体声、高性能音频模数转换器 (ADC),适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- 高性能音频 ADC:120dB 动态范围
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据以用于评估
- AC-MB、音频转换器主板
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
ADC5120Q1EVM-PDK — PCM5120-Q1 evaluation module for stereo, 768-kHz, audio analog-to-digital converter with 120-dB SNR
TI.com 上无现货